??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1068-26 - UP¹ ECON® Fix electronics box
Bill of material
1068-26
CNSORDERNO
Order number
1068-26
CNSEAN
EAN-Code
4013456590267
BZ
Designation
Unterputz, Electronic-Dose UP1 ECON® Fix luftdicht, mit Klemmrippen mit Geräteschrauben
LOD
Level of Details
L
Length
149 mm
B
Width
80 mm
T
Depth
68 mm
BO
Drill hole Ø
2 x 82 mm
S
Screw spacing
60 mm
AS
Number of screw domes
4 x 3
GS
Device screws
2
LE
Cable entries up to Ø 11 mm
3
RE
Conduit entries M25
3 mm
LRD
Toolless cable and conduit entry into box shells up to M25
3
LRDO
Toolless cable and conduit entry into box shells up to M32
2
WLDO
Toolless cable entries up to Ø 11 mm in the bottom of the box
4
WRDO
Toolless pipe entries up to M25 in the box bottom
2
IP
Packaging inner
10 ST
OP
Packaging dispatch
100 ST
P
Price/100 ST
1190.00
PG
Price group
180
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Geräte-Verbindungsdose, luftdicht mit Multimembran, als Electronic-Dose für Unterputz/Mauerwerksinstallation,Unterputzdose. Ausführung Unterputz-Geräte-Verbindungsdose als Elektronik-Dose nach DIN EN 60670/DIN VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5,Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung 152 mm x 82 mm, Tiefe 68 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit Fixierung für die Installation ohne Gips, mit seitlichem Klemmraum für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten sowie zur Einhaltung von Biegeradien, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation,Werkzeuglose Einführungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25/32 (3 x M20/M25 und 3 Leitungseinführungen in den Kombinationsflächen, 2x M32, 3x M20/M25 in der Seitenwand, sowie 8 segmentierte Einführungen für jeweils bis zu 4 Leitungseinführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm², 3 x2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm², 2x M25 und 4 Leitungseinführungen im Dosenboden, mit 4x3 Schraubdomen, mit 2 Plus-Minus-Geräteschrauben,Hersteller/Typ Kaiser 1068-26
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002601
ECNAME
Klassenname
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000003
Montageart
Unterputz
EF000051
Form
oval
EF000767
Bauform
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
EF000010
Ausführung
eineinhalb
EF009204
Mit drehbarem Ring
false
EF001229
Koppelbar
true
EF000557
Bestückung
ohne
EF000551
Durchmesser
- mm
EF001438
Length
149 mm
EF000008
Width
80 mm
EF005457
Depth
68 - 68 mm
EF001131
Innentiefe
- mm
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
100 - 300 mm
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
1
EF004508
Befestigung der Geräte
schrauben oder spreizen
EF005066
Mit Schrauben
true
EF017002
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
EF017003
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
false
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
true
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
false
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
EF005496
Für Rohrdurchmesser
32 mm
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
0 - 11 mm
EF005657
Rohrarretierung
true
EF009209
Rohrverriegelung optional
false
EF005604
Einführung von hinten
true
EF003593
Anzahl der Einführungen
17
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
-
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogenfrei
true
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF000007
Farbe
grau
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF011959
Schutzart (NEMA)
-
EF009212
Ausführung Deckel
ohne
EF011401
Transparenter Deckel
false
EF004586
Deckelbefestigung
geschraubt
EF001454
Plombierbar
false
EF001613
Funktionserhalt
ohne
EF005032
Mit Abschirmung
false
EF005430
Luftdicht
true
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
2,5 mm²
EF008016
Polzahl der Klemme
-
EF007889
Klemme lagefixiert
false
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
false
EF008076
Stutzen
sonstige
EF006205
Spezielle Anwendung
ohne
EF007973
Mit Trennwand
true
EFUK0019
Konform BS 4662
-