??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1181-16 - Signal cover UP¹ for installation openings Ø 2x60 mm
Bill of material
1181-16
CNSORDERNO
Order number
1181-16
CNSEAN
EAN-Code
4013456590755
BZ
Designation
Unterputz, Signaldeckel UP1 Doppel-Geräte-Verbindungsdose 1656-26
LOD
Level of Details
EO
For installation opening
2 x 60 mm
GD
for UP¹ two-gang junction box (Art. No. 1656-26)
Ja
VS
Dispatch
50
P
Price/100 ST
256.00
PG
Price group
120
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Signaldeckel UP1 für Einbauöffnungen Ø 2x60 mm (1181-16). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002601
ECNAME
Klassenname
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000003
Montageart
Unterputz
EF000051
Form
oval
EF000767
Bauform
sonstige
EF000010
Ausführung
Einzel
EF009204
Mit drehbarem Ring
false
EF001229
Koppelbar
false
EF000557
Bestückung
-
EF000551
Durchmesser
- mm
EF001438
Länge
120 mm
EF000008
Breite
60 mm
EF005457
Tiefe
- mm
EF001131
Innentiefe
- mm
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
- mm
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
-
EF004508
Befestigung der Geräte
-
EF005066
Mit Schrauben
false
EF017002
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
EF017003
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
false
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
false
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
false
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
EF005496
Für Rohrdurchmesser
-
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
- mm
EF005657
Rohrarretierung
false
EF009209
Rohrverriegelung optional
false
EF005604
Einführung von hinten
-
EF003593
Anzahl der Einführungen
-
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
-
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogenfrei
-
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF000007
Farbe
blau
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF011959
Schutzart (NEMA)
-
EF009212
Ausführung Deckel
sonstige
EF011401
Transparenter Deckel
false
EF004586
Deckelbefestigung
aufrastend
EF001454
Plombierbar
false
EF001613
Funktionserhalt
ohne
EF005032
Mit Abschirmung
false
EF005430
Luftdicht
false
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
2,5 mm²
EF008016
Polzahl der Klemme
-
EF007889
Klemme lagefixiert
false
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
false
EF008076
Stutzen
ohne
EF006205
Spezielle Anwendung
ohne
EF007973
Mit Trennwand
false
EFUK0019
Konform BS 4662
-