??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9059-76 - Aluminium-butyl sealing sleeve, Ø 12 – 15 mm
Bill of material
9079-56
CNSORDERNO
Order number
9079-56
CNSEAN
EAN-Code
4013456590618
BZ
Designation
Leitungsmanschette Ø 12-15 mm Alu-Butyl Dichtungsmanschette für Leitungen
LOD
Level of Details
ALR
Number of cables/conduits
1 ST
DLR
Diameter of cable / pipe
12 - 15 mm
L
Length
150 mm
B
Width
150 mm
H
Height
30 mm
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Alu-Butyl-Dichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Rohren durch Mauerwerk, Beton, Holzwerkstoff u.v.m., Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztülle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für ein Rohr Ø 75-90 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, wasserdicht bis 0,02 barTemperaturbeständig von -20° C bis 100° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100,Hersteller/Typ Kaiser 9079-53
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002328
ECNAME
Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000215
Art des Zubehörs/Ersatzteils
sonstige
EF013236
Zubehör
true
EF013237
Ersatzteil
-
EF005802
Geeignet für Einbaudose
true
EF005776
Geeignet für Zentraldose
true