您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
2100B81/2
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2100
追加工产品
B型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2100/un_finished_sprocket_steel/b_type/2100b.prj},{NB=2100B8 1/2_()},{TYPE=2100B},{NOT=8 1/2},{NOT1=81/2},{NOTX=17.000},{DP=175.78},{DO=189},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=20},{SURFT=},{BD=107},{BL=50},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
KANA (片山链条株式会社)
描述
2100B - 未加工产品
明细表
2100B81/2
TYPE
型号
2100B
NOT
齿数
8 1/2
8 1/2
DP
分度圆直径
175.78
175.78
mm
DO
外径
189
189
mm
DC
齿底圆直径
156.73
156.73
mm
DC2
齿底圆距离
155.98
155.98
mm
T
齿宽
17.6
mm
MAT
淬火
高频淬火
高频淬火
MATC
淬火注释
SHAPE
形状
C : 切削规格
C : 切削规格
SD
轴孔直径
20
20
mm
SURFT
表面处理
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
CAUTION
警告
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样