??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
100 119 K - BrioSpot R 400L A
Nomenclature
KAUFEL - 100 119K - BrioSpot R 400L A
CODE
Code
100 119K
DES
Description
BrioSpot R 400L A
FA
Flux
380 lm
IPIK
IP/IK
43/08
OPTION
Option cylindre
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
GTIN
5415022522150
POIDS
Poids
0.298 kg
LHT
Largeur hors tout
Ø67 mm
HHT
Hauteur hors tout
102 mm
TYPEP
Type de projet
Tertiaire
TYPE
Type
BAES
FONC
Fonction
Ambiance
TECH
Technologie
Autestotable SATI
TA
Tension assignée
230 Vca Vca
FRAS
Fréquence assignée
50Hz
TYPEDTDA
Type de tension d'alimentation
AC
PUCON
Puissance consommée
0.7W
MODEDT
Mode de test
SATI
MODEDFON
Mode de fonctionnement
Non permanent
VPLUS
V+
Non
TYPEDACCUM
Type d'accumulateurs
Ni-Mh
CONNORME222
Conformité à la norme 2-22
Oui
NFAEAS
NF AEAS
Oui
NFPSATI
NF performance SATI
Oui
NFENV
NF Environnement
Oui
TYPEDSL
Type de source lumineuse (de secours)
LED
NODLDS
Nombre de lampes de secours
8
NODLDVLED
Nombre de lampes de veille (LED)
8
FLUXLAES
Flux lumineux assigné en secours (lm)
380 lm
IPIDPR
IP - Indice de protection
IP43
IKIDRACM
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK08
AUTBAT
Autonimie batterie
1H
TEMPDFON
Température de fonctionnement
0°C à 40°C
CLASSEDPCLCE
Classe de protection contre les chocs électriques
II
TYPEDATEX
Type d'atmosphère explosive
N/A
MODEDPDLDEDES
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Plafond
TYPEDECOMM
Type de communication
Filaire
SUPPDECOMM
Support de communication
Bus 2 fils
PROTDECOMM
Protocole de communication
N/A
TESTDLAMP
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
PERDECONT
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
PERDECONTDEAU
Périodicité de contrôle de l'autonomie
une fois par semestre
PERDECONTGEIN
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
DCE
Déclaration CE
Link
FICHEP
Fiche produit
Link
NOTICES
Notices
Link
LICENCES
Licences
Link