품질보증 정보
카탈로그: KAUFEL
생성됨: 21.02.2017
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
KAUFEL
KAUFEL - 101 121 K - INDULUX ET 400L A
KAUFEL
ECLAIRAGE DE SECURITE
INDULUX
AMBIANCE
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kaufel/eclairage_de_securite/indulux/ambiance/102_121_k.prj},{NB=kaufel_101 121 K__architecture_400},{CODE=101 121 K},{DES=INDULUX ET 400L A},{TECH=Autotestable},{FA=400},{IPIK=68/10},{SIGNAL=},{SIGNALX='',''},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{PPATH=../indulux/indulux_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
101 121 K - INDULUX ET 400L A
Nomenclature
KAUFEL - 101 121 K - INDULUX ET 400L A
CODE
Code
101 121 K
DES
Description
INDULUX ET 400L A
TECH
Technologie
Autotestable
FA
Flux assigné
400
lm
IPIK
IP/IK
68/10
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
100
400
300
200
100