피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
日本語
한국어
русский
中文
한국어
HMV25FLP-2-AC110V
케이시시정공(주)
프로세스 밸브
모터구동형 밸브
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kccpr/process_valve/m_act_vv/hmv_flp.prj},{NB=HMV25FLP-2-AC110V-164273},{IDNR=},{OD=25},{OT=2},{V=AC110V},{A=108},{B=164},{C=125},{D=125},{E=25},{F=90},{G=19},{H=273},{L=170},{HF=70},{SD=20},{FH1=10},{EC=62.5},{FT=15},{ID=42.500},{ID1=62.500},{IFD=75.000},{IFT=9.000},{IFTT=28.000},{LF=29.000},{AA=12.000},{BB=60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
케이시시정공(주)
내용
HMV-FLP Series - 전기 MOTOR 구동 밸브-엑츄에이트 볼 밸브
BOM
HMV25FLP-2-AC110V
OD
직경
25
25
OT
개폐시간
2.5 sec
10 sec
2.5 sec
10 sec
V
정격전압
AC110V 50Hz/60Hz
AC220V 50Hz/60Hz
DC12V
DC24V
AC110V 50Hz/60Hz
AC220V 50Hz/60Hz
DC12V
DC24V