피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
3410.4 - 25 x 139
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Springs and elastomers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kern/dies/springs_and_elastomers/3410_p4.prj},{NB=3410.4 - 25 x 139(0)},{IDNR=},{SX=0},{F1=1640},{S1=24},{F2=1929},{S2=28},{FN=2412},{SN=35},{FBL=3280},{SBL=48},{CC=68.9},{DD2=12.5},{DD1=25.0},{LO=139},{DE1=24.400},{B=5.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 107
HELP_VARIABLE
Company
Kern
Description
3410.4 - Compression springs - Extra heavy load
Bill of material
3410.4 - 25 x 139
SX
mm
값 입력 SX
mm
cm
inch
ft
확인
F1
Long life
1640
1640
N
S1
Long life (17%LO)
24
24
mm
F2
Medium life
1929
1929
N
S2
Medium life (20%LO)
28
28
mm
FN
Max. permitted deflection
2412
2412
N
SN
Max. permitted deflection (25%LO)
35
35
mm
FBL
3280
3280
N
SBL
48
48
mm
CC
68.9
68.9
N/mm
DD2
d2
12.5
12.5
mm
DD1
d1
25.0
25.0
mm
LO
Lo
139
139
mm