??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 1/2 x 5/16" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606, gehärtet ( vorgebohrt )
Bill of material
Einfach-Kettenrad 1/2 x 5/16" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO R/606, gehärtet ( vorgebohrt ) KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 321-240-018H
CNSORDERNO
Bestellnummer
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
DM
Abmessungen
mm
D1
Abmessungen
mm
A
Abmessungen
mm
R3
Zahnkopfrundung
13.0 mm
C
Breite der Rundung
1.3 mm
B1
Zahnkranzbreite
7.2 mm