??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1025 - Tuercas correderas en ranura pesadas tipo I
Lista de materiales
K1025.0805
BESTKIPP
Referencia
mm
TYP
Tipo
I
NUTB
Ancho de ranura
8 mm
B
Anchura
17 mm
B1
Anchura
8 mm
D
Rosca
mm
H
Altura
9.6 mm
H1
Altura
1.65 mm
H2
Altura
2.9 mm
L
Longitud
22 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.