??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1966 - Rura okrągła aluminiowa z rowkiem
Lista materiałowa
K1966.0230X500
BESTKIPP
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Aluminium
AUSF1
Wersja 1
z rowkiem
B
Szerokość
3 mm
B1
Szerokość
26 mm
B2
Odstęp
2 mm
D
Średnica
30 mm
L
Długość
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76042930
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.