??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1447 - Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 90°
Lista de materiales
K1447.442932
BESTKIPP
Referencia
MATERIAL
material
POS
Posición
A
Anchura
44
A1
Separación
34
A2
Anchura
20 mm
B
Anchura
29
B1
Separación
13 mm
B2
Abstnd
6 mm
B3
Separación
9.5
C
Anchura
32 mm
D
Diámetro
3.5 mm
S
Grosor
2 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Plazo de entrega estándar
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.