??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0069 - Mini sauterelle à levier horizontale avec embase horizontale et broche de pression réglable
Nomenclature
K0069.0050
BESTKIPP
Référence
MATERIAL
Corps de base
OH
Angle d'ouverture du bras
85 °
OG
Angle d'ouverture de la poignée
65 °
F
Force manuelle
80 N
F1
Force de retenue
250 N
F2
Force de retenue
550 N
F3
Force de serrage
170 N
F4
Force de serrage
370 N
A
Longueur
16 mm
A1
Longueur
24 mm
A2
Longueur
2.4 mm
A3
Longueur
6.5 mm
B
Largeur
16 mm
B1
Largeur
24 mm
B3
Largeur
5.2 mm
C
Hauteur
9 mm
C1
Hauteur
7 mm
D
Diamètre
4.2 mm
H
Hauteur
22 mm
L
Longueur
70 mm
L1
Longueur
27 mm
M
Broche de serrage
M 5 x 20
GEW
Poids environ
kg
INFO
Informations techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.