??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1242 - Toggle clamp, steel, horizontal, heavy-duty version with adjustable clamping spindle
Bill of material
K1242.06000
BESTKIPP
Order No.
K1242.06000
POS
Position
OG
opening angle of handle
93 °
OH
opening angle of holding arm
91 °
A
distance
70 mm
A1
width
90 mm
B
width
30 mm
B1
width
48 mm
B2
width
22.7 mm
B3
width
12.7 mm
B5
distance
10 mm
C
height
51 mm
C1
height
25 mm
D
diameter
4.4 mm
D1
diameter
13 mm
H
height
83.9 mm
L
Length
271 mm
L1
Length
74.5 mm
M
thread
M12x100 mm
HANDKRAFT
hand force FH
250 N
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
3000 N
HALTEKRAFTF2
Holding force F2
6000 N
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
1800 N
SPANNKRAFTF4
Clamping force F4
3400 N
GEW
Approx. weight
1.2190 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245316472
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.