??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1250 - Toggle clamps vertical heavy-duty with fixed clamping spindle
Bill of material
K1250.007000
BESTKIPP
Order No.
POS
Position
OG
opening angle of handle
130 °
OH
opening angle of holding arm
°
A1
width
mm
A3
distance
mm
B
width
mm
B1
width
mm
B2
width
mm
B3
width
mm
C
height
mm
C1
height
mm
C4
distance
mm
H
height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
M
thread
mm
HANDKRAFT
hand force FH
N
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
N
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.