??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1440 - Toggle clamps push-pull without mounting bracket
Bill of material
K1440.03500
BESTKIPP
Order No.
POS
position lever
OG
opening angle of handle
185 °
B3
width
mm
S
stroke
mm
C1
height
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
H
height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
L4
Length
mm
M
thread
M1
thread 1
R
Radius
mm
HANDKRAFT
hand force FH
N
SPANNKRAFTF1
Clamping force F1
N
HALTEKRAFTF2
Holding force F2
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.