??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1545 - Mini push-pull toggle clamp with mounting bracket
Bill of material
K1545.00500
BESTKIPP
Order No.
POS
Position
MATERIAL
material
S
stroke
17 mm
OG
opening angle of handle
190 °
A
distance
15.9 mm
A1
width
33 mm
A2
distance
7.1 mm
B
width
15.9 mm
B1
width
27 mm
B5
distance
2 mm
C1
height
13 mm
D
diameter
4.4 mm
D1
diameter
6.3 mm
H
height
43.5 mm
L
Length
67.9 mm
L1
Length
34.9 mm
L2
Length
12 mm
M
thread
M4X20 mm
HANDKRAFT
hand force FH
80 N
HALTEKRAFTF2
Holding force F2
500 N
SPANNKRAFTF1
Clamping force F1
500 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.