??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2229 - Thrust pad sets for compact power clamp
Bill of material
K2229.1732
BESTKIPP
Bestellnummer
K2229.1732
B
Gesamtbreite
31.5 mm
L
Länge
16.5 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0600 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245950423
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
PPATH
04627-10_schb.prj