??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1471 - UNILOCK clamping pin with through hole system size 80 mm
Bill of material
K1471.140250516
BESTKIPP
Order No.
FORM
Form
D
Diameter
25 mm
D1
thread
16.5 mm
H
height
5 mm
ANZM
Tightening torque max. Nm
120 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technische Hiwneise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.