??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1971 - UNILOCK Spannmodul ASM 99
Bill of material
K1971.99560
BESTKIPP
Order No.
K1971.99560
AUSF
version
without rotation lock
D
diameter
99
D1
diameter
0
H
Height
56 mm
H1
Height
39 mm
H2
Height
11.3 mm
H3
Height
26 mm
L
Length
30 mm
G
thread
M4X10.5 mm
G1
thread
M6 mm
G3
thread
M5 mm
DRUCK
Operating
6 bar
M
Retraction force
18 kN
GEW
Approx. weight
2.5000 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-NR. Kipp
4059245834341
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.