??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2211 - Pull clamp with integrated clamping screw automation capable
Bill of material
K2211.12
BESTKIPP
Bestellnummer
B
Breite
90 mm
B1
Breite
70 mm
D
Durchmesser
125 mm
D1
Durchmesser
80 mm
D2
Gewinde
M10 mm
D3
für Schrabe DIN 912
M10 mm
D4
Gewinde
mm
D5
Durchmesser
8 mm
D6
Durchmesser
104 mm
H
Höhe
125 mm
H1
Höhe
105 mm
H2
Höhe
20 mm
H3
Höhe
30 mm
H4
Höhe
80 mm
H5
Höhe
20 mm
S
Hub
mm
SW
Schlüsselweite
19 mm
ANZDMM
Anziehdrehmoment max. Nm
Nm
SPANNKRAFT
Spannkraft kN
kN
GEW
Gewicht ca.
7.6000 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
NDM
Nenndurchmesser
mm
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.