??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0287 - Self-aligning pads adjustable
Bill of material
K0287.1201
BESTKIPPUSA
Order No.
W
rotation angle
°
POS
Position of counter nut
mm
Inserisci valore per POS
Position of counter nut
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Main
FORM
Form
AUSF
version
D1
thread
D3
diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
E
width
mm
SW
width across flats
mm
KUGEL
ball-Ø
mm
BELASTUNG
Load rating max. kN (static load only)
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.