피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1647.1116X80
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07170-11.prj},{NB=K1647.1116X80},{BESTKIPPUSA=K1647.1116X80},{FORM=B},{FORMTYP=mit Schaft},{OBERF=poliert},{B=38},{D=M16},{D1=35},{D2=37.25},{H=3.0},{K=32.1},{L=80},{L1=21.8},{R=6},{R1=2.50},{SW=24},{GEW=0.2183},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245521333},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{ANZM=Info},{NDM=16.000},{H1=2.0},{DD1=2.0},{E=26.50},{XA=30.0},{XB=14.8},{XC=38.000},{XE=6.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 134
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1647 - Hex head bolts, stainless steel with seal washer in Hygienic DESIGN
Bill of material
K1647.1116X80
BESTKIPPUSA
Order number
K1647.1116X80
K1647.1116X80
FORM
Form
B
B
FORMTYP
Form-Type
with shaft
with shaft
OBERF
Surface finish body
polished
polished
B
38
38
mm
D
Thread
M16
M16
mm
D1
Diameter
35
35
mm
D2
Diameter
37.25
37.25
mm
H
height
3.0
3.0
mm
K
Head height
32.1
32.1
mm
L
Length
80
80
mm
L1
21.8
21.8
mm
R
Radius
6
6
mm
SW
Key-wide
24
24
mm
GEW
Approx. weight
0.2183
0.2183
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245521333
4059245521333
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.