您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2139.403040
KIPP USA
Tube Connectors
Lean tube connector Ø30 type I
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/profilverbinder/lean_rohrverbinder/10921-13.prj},{NB=K2139.403040},{BESTKIPPUSA=K2139.403040},{OBFG=verzinkt},{MATERIAL=Stahl},{FORM=A},{FORMT=ohne Anschlag},{H=30.6},{GEW=0.1520},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=73269086},{EAN=4059245897452},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{XA=15.200},{FARBEX=Edelstahl}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2139 - Suspension bracket 40, steel, for roller tracks, steel
Bill of material
K2139.403040
BESTKIPPUSA
Bestellnummer
K2139.403040
K2139.403040
OBFG
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
MATERIAL
Material Grundkörper
Stahl
FORM
Form
A
A
FORMT
Form-Typ
ohne Anschlag
ohne Anschlag
H
Höhe
30.6
30.6
mm
GEW
Gewicht ca.
0.1520
0.1520
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245897452
4059245897452
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% availability of products. Almost all articles from the range are available from stock and are dispatched immediately from the central warehouse after receipt of order. Items not in stock are usually procured promptly. Availability is displayed live in the shop.