您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
English
KISTLER Type 9017B
Kistler
Force
Multicomponent force sensors
Sensors
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kistler/02_force/03_multi_component_force_sensors/01_sensors/9017b_9018b.prj},{NB=KISTLER Typ 9017B},{TYP=9017B},{M=Fx, Fy=±1; Fz=±2; Standardeinbau mit 10 kN Vorspannung },{DB=Datenblatt},{EP=Fx,Fy=-26 ;Fz=-11.5},{BT=-50...120},{AN=M8x0.75 3 pol. neg.},{VERS=1.000},{SAP=000000000018007102},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9017B, 9018B - 3-Component Force Sensor
Bill of material
KISTLER Type 9017B
TYP
Type
9017B
9017B
M
Measuring Range
Fx, Fy=±1; Fz=±2; Standard installation with 10 kN preload
kN
EP
Sensitivity
Fx,Fy=-26 ;Fz=-11.5
pC/N
BT
Operating temperature range
-50...120
°C
AN
Connection
M8x0.75 3 pol. neg.
SAP
Material numbers
000000000018007102
000000000018007102
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here