您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
Etaseco I Horizontal 50-050-200
KSB
Products
Pumps and pump systems
Canned motor pumps
Industry
Etaseco
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/01canned-motor/2industry/etaseco/etaseco_i_hor_asmtab.prj},{NB=Etaseco I Horizontal 50-050-200},{IDNR=7},{CMPSIZE=50-050-200},{APPLN=4},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{PRDCPT=190},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=50.1},{DN1=50},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=50.1},{DN2=50},{RTDFRQ=50},{MTRSIZE=9903},{MTRCDE=42},{ELECON=1},{ELECONTYP=0},{ELCONDIR=0},{CASPOS=0},{COBUILDERID= },{TSGCODE=E07A},{PPATH=etaseco_i_hor_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Etaseco I Horizontal - 带裂化炉管电机的水标准泵
明细表
Etaseco I Horizontal 50-050-200
CMPSIZE
构件尺寸
50-050-200
50-050-200
APPLN
用途
工业
工业
PRDCPT
制造理念
S
S
CNNSTDDIMDN1
尺寸标准 - 入口法兰
EN1092-2
EN1092-2
CNNSTDDRLDN1
钻孔标准 – 入口法兰
EN1092-2
EN1092-2
NMNLPRDRLPN1
公称压力 – 入口法兰钻孔
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN1
公称压力 – 入口法兰尺寸
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN1
公称直径 – 入口法兰
DN 50
DN 50
CNNSTDDIMDN2
尺寸标准 - 出口法兰
EN1092-2
EN1092-2
CNNSTDDRLDN2
钻孔标准 – 出口法兰
EN1092-2
EN1092-2
NMNLPRDRLPN2
公称直径 – 出口法兰
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN2
公称压力 – 出口法兰尺寸
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN2
公称直径 – 出口法兰
DN 50
DN 50
RTDFRQ
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRSIZE
电机尺寸
112.2-4
112.2-5.5
132.2-7.5
132.2-11
132.2-15
112.2-4
112.2-5.5
132.2-7.5
132.2-11
132.2-15
ELECON
电气连接
接线盒
接线盒
ELECONTYP
电气接口的类型
无关
无关
ELCONDIR
电气连接方位
0
0
CASPOS
管接头位置
0° (top)
90°(右侧)
180°(下部)
270°(左侧)
0° (top)
90°(右侧)
180°(下部)
270°(左侧)
deg