Вы можете оставить свои предложения через обратную связь или обратиться в онлайн службу поддержки клиентов, мы улучшим их в кратчайшие сроки:
Support
OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
Available catalog languages:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
polski
100-065-125
ksb
Direct product selection
Pumps and pump systems
Magnochem
Powered by
Download CAD models
Download CAD
Download PDF datasheet
Previews
3D
2D
CAD model selection
{ksb/direct_selection/1pump/magnochem/magnochem_w_2a_asmtab.prj},{NB=Magnochem W Fig 0 Pump 100-065-125},{IDNR=21},{HTBL=2},{PRDCPT=30},{ASMTYP=2},{MNCPLNSZE=0},{LUBTYP=1},{LUBMON=1},{CNNSTDDIMDN1=1.1},{CNNSTDDRLDN1=1.1},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=100.1},{DN1=100},{CNNSTDDIMDN2=1.1},{CNNSTDDRLDN2=1.1},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=65.1},{DN2=65},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=1},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=102},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=3},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=10},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1639895},{CPLNGTYP=11},{CPLNGSIZE=14.1},{BSPLTTYP=2},{BSPLTSIZE=4.19},{PMPDRV=2},{COVER=1395413},{LNTRN=1766497},{BRCKT=1784561},{SHAFT=1766865},{SPRTFT=11073884},{K=25},{PMPHT=160},{MTRHT=100}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 58
HELP_VARIABLE
Firma
ksb
Opis
Magnochem W Fig 0 Pump - Mag-drive Pump
Lista materiałowa
100-065-125
CMPSIZE
Wielkość elementu
100-065-125
100-065-125
BRGCKTSIZE
Bearing bracket size
CS_MD_40
CS_MD_40
PRDCPT
Projekt wykonania
C
V
E
Y
D
LT
C
V
E
Y
D
LT
MNCPLNSZE
Rozmiar sprzęgła magnetycznego
MD 85
MD 123
MD 85
MD 123
LUBTYP
Rodzaj smarowania
Smarowanie olejem
Smarowanie smarem stałym
Smarowanie olejem
Smarowanie smarem stałym
LUBMON
Kontrola smarowania
Z regulatorem poziomu oleju
Wskaźnik poziomu oleju
Z regulatorem poziomu oleju
Wskaźnik poziomu oleju
mm
CNNSTDDIMDN1
Normy wielkości – kołnierz ssawny
EN 1092-1
EN 1092-1
CNNSTDDRLDN1
Norma nawiercania – kołnierz ssawny
EN 1092-1
ASME B16.5
EN 1092-1
ASME B16.5
NMNLPRDRLPN1
Ciśnienie nominalne – otwory kołnierza ssawnego
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN1
Ciśnienie nominalne – wielkość kołnierza ssawnego
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN1
Średnica nominalna – kołnierz ssawny
DN 100
DN 100
CNNSTDDIMDN2
Normy wielkości – kołnierz tłoczny
EN 1092-1
EN 1092-1
CNNSTDDRLDN2
Norma nawiercania – kołnierz tłoczny
EN 1092-1
EN 1092-1
NMNLPRDRLPN2
Ciśnienie nominalne – otwory kołnierza tłocznego
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN2
Ciśnienie nominalne – wielkość kołnierza tłocznego
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN2
Średnica nominalna – kołnierz tłoczny
DN 65
DN 65