??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 58
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ksb
Description
Magnochem W Fig 3e Pump - Mag-drive Pump
Nomenclature
100-065-125
CMPSIZE
Taille du composant
BRGCKTSIZE
Bearing bracket size
PRDCPT
Concept
MNCPLNSZE
Taille de l'entraînement magnétique
LUBTYP
Type de lubrification
LUBMON
Contrôle de lubrification
mm
CNNSTDDIMDN1
Normes de dimensions - bride d'aspiration
CNNSTDDRLDN1
Norme de perçage – bride d'aspiration
NMNLPRDRLPN1
Pression nominale – perçages bride d'aspiration
NMNLPRDIMPN1
Pression nominale – dimension bride d'aspiration
FLNGSIZEDN1
Diamètre nominal – bride d'aspiration
CNNSTDDIMDN2
Normes de dimensions - bride de refoulement
CNNSTDDRLDN2
Norme de perçage – bride de refoulement
NMNLPRDRLPN2
Pression nominale – perçages bride de refoulement
NMNLPRDIMPN2
Pression nominale – dimension bride de refoulement
FLNGSIZEDN2
Diamètre nominal – bride de refoulement
IE
Norme d'entraînement
MTRPRTCN
Type de protection moteur
MTRCNSTR
Construction moteur
mm
RTDFRQ
Fréquence assignée
MTRPOLE
Nombre de pôles moteur
MTRSIZE
Taille de moteur
MTRTMPCLS
Classe de température du moteur
PRTCNTYP
Type de protection contre les explosions
MTRMFG
Marque moteur
EFFCLS
Classe de rendement
RTDPWR
Puissance assignée
MTRMTRL
Matériau du moteur
MTRSRSTYP
Gamme de moteurs
EXTSHFT
Arbre allongé
PHASE
Type de courant moteur
VLTG
Tension moteur
MTRMATNO
Moteur n° article SAP
CPLNGTYP
Type d'accouplement
CPLNGSIZE
Taille d'accouplement
BSPLTTYP
Type de socle
BSPLTSIZE
Taille de socle
PMPDRV
Entraînement pompe