피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
SK4-045B-150
KUNLONG
Handle series
Handle
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kunlong/sk4/sk4_045/sk4_045b_150.prj},{NB=SK4-045B-150},{IN=SK4-045B-150},{WT=386},{ML=不锈钢(SUS304)},{FH=镜面抛光},{YT=工业门,自动化设备},{TD=弧面设计,视觉冲击感更强;不锈钢材质,耐腐蚀性能好}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
SK4-045B-150 - Handle
Bill of material
SK4-045B-150
IN
Item No
SK4-045B-150
WT
Weight
386
g
ML
Matetial
Stainless Steel(SUS304)
FH
Finish
Bright Polishing
YT
Application
Industrial door; Automation equipment
TD
Features
Arc design, mighty sense of vision impactStainless;Steel material, great corrosion resistanceperformance