피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
Türkçe
English
916 - 1 - C1 acs
Kukamet
manual_toggle_clamps
accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/accessories/916_rubber_silicon_squeeze_part.prj},{NB=916 - 1 - C1_acs},{SHA256=BT0Q9fZPafUwHAnKv3lKMbqxMrFD2aU670XiqMVZbsA=},{INAME=916_1_c1},{NAME=916_1_c1},{CODE=150 - 588},{MODELNO=916 - 1 - C1},{WEIGHT=16},{A=M 5},{B=7},{C=65.0},{D=12},{E=10},{F=7},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/916.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/916.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
916_rubber_silicon_squeeze_part
Bill of material
916 - 1 - C1_acs
CODE
Code
150 - 588
150 - 588
MODELNO
Model number
916 - 1 - C1
916 - 1 - C1
WEIGHT
Weight
16
16
g
A
M 5
M 5
mm
B
7
7
mm
C
65.0
65.0
mm
D
12
12
mm
E
10
10
mm
F
7
7
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/916.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/916.pdf