피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
Türkçe
English
512 - 2
Kukamet
manual_toggle_clamps
Straight line push pul type toggle clamps
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/straight_line_push_pul_type_toggle_clamps/512.prj},{NB=512 - 2},{SHA256=UhFz+4A6lr6auDfBtN2ggTUNE1t2lw0yNxK7L2GiK5c=},{INAME=512_2},{NAME=512_2},{MODELNO=512 - 2},{F1=1500},{F3=1700},{FI=26:1},{SQUEEZESCREW=M6 x 40},{STROKE=27},{WEIGHT=280},{A=53},{C=42},{D=M16 x 1,5},{E=30 - 40},{F=9.0},{G=42.5},{H=114},{H2=129},{J=10},{K=M6},{L=89},{L2=80.0},{L3MIN=19},{L3MAX=46},{N=6 x 11},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/512.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/512.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
512
Bill of material
512 - 2
MODELNO
Model number
512 - 2
512 - 2
F1
Force
1500
1500
N
F3
Force
1700
1700
N
FI
YIELD (F1:Fi)
26:1
26:1
N
SQUEEZESCREW
Squeeze screw
M6 x 40
M6 x 40
mm
STROKE
Stroke
27
27
mm
WEIGHT
Weight
280
280
g
A
53
53
mm
C
42
42
mm
D
M16 x 1,5
M16 x 1,5
mm
E
30 - 40
30 - 40
mm
F
9.0
9.0
mm
G
42.5
42.5
mm
H
114
114
mm
H2
129
129
mm
J
10
10
mm
K
M6
M6
mm
L
89
89
mm
L2
80.0
80.0
mm
L3MIN
19
19
mm
L3MAX
46
46
mm
N
6 x 11
6 x 11
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/512.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/512.pdf