您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
NSG50S80B+0808
协育齿轮工业株式会社
消除侧隙齿轮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kyouiku/anty_backlash_sg/anti_backlash_spur_gears.prj},{NB=NSG50S80B+0808},{IDNR=},{CNSORDERNO=NSG50S80B+0808},{PINFO=Discontinued},{VRS=1},{NDM=4},{SER=NSG},{MTR=SCM435},{MOD=0.5},{Z=80},{D=40},{DA=41.0},{S=BS},{NS=1},{B=8},{DD=8},{DH=20},{LH=8},{L=16},{M=M4},{LS=4},{FTS=H7},{AN2=20},{RP=40},{AN5=0},{AN6=9},{AN7=13.107},{MASS=87},{DUB=0.50},{H=15.00},{L1=0.0},{R=2.50},{L2=0},{ON=NSG50S 80B+0808},{SP1=-},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=9},{SP8=13.107},{AN10=NA},{AN11=NA},{AN12=AV},{AN13=NA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 46
HELP_VARIABLE
公司
协育齿轮工业株式会社
描述
消除侧隙齿轮
明细表
NSG50S80B+0808
CNSORDERNO
产品型号
NSG50S80B+0808
NSG50S80B+0808
PINFO
Product information
停产产品
停产产品
SER
系列
NSG
NSG
MTR
材料 M
SCM435
SCM435
MOD
模数 m
0.5
0.5
Z
齿数 z
80
80
D
基准圆直径 d
40
40
mm
DA
齿顶圆直径
41.0
41.0
mm
S
类型
BS
BS
NS
弹簧数
1
1
mm
B
齿宽 b
8
8
mm
DD
孔径 dd(H7)
8
8
mm
DH
轮毂外径 db
20
20
mm
LH
轮毂长度 lh
8
8
mm
L
全长 I
16
16
mm
M
螺纹标称
M4
M4
LS
螺纹的位置
4
4
mm
MASS
重量
87
87
g