피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
EPIC® H-A 3 MAGSV open bottom Art. Nr. 19517200
LAPP
EPIC® Industrial Connectors
EPIC® Rectangular connectors
EPIC® Housing
EPIC® H-A 3 Housing Metal
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lapp_kabel/epic-industrie/rechtecksteckverbinder/epic_gehaeuse/epic_h_a_3_gehaeuse_metall/epic_h_a_3_magsv_open_asmtab.prj},{NB=EPIC® H-A 3 MAGSV open Art. Nr. 19517200},{ATN=19517200},{WG=60.0},{VPE=10},{EAN=4044773555288},{ARTB=H-A 3 MAGSV M20 N.GEW. BOX MT BASE. U.O.},{IDNR=},{EDZ=LAPP.19517200.edz},{GTIN=4044773555288},{CTN=85369010},{TC=19517200},{W=0.0599},{AAO677=LAPP},{MANUFACTURER_URL=https://www.lappgroup.com},{AAQ326=https://products.lappgroup.com/artno=19517200},{AAO676=19517200},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=Zink},{DESCRIPTION_LONG=EPIC® H-A 3 MAGSV M20 BOX MT BASE. U.O.; Surface-mount Bases; Size: 3A; Connector design: Standard; Single Lever; Number of cable entries: 1; Zinc Alloy, Powder-coated; IP protection rating mounted: IP 65},{DESCRIPTION_SHORT=EPIC® H-A 3 AGSV},{AAN521=Grey}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
EPIC® H-A 3 MAGSV open bottom - Housing metal
Bill of material
EPIC® H-A 3 MAGSV open bottom Art. Nr. 19517200
EAN
International article number
4044773555288
ATN
Article number
19517200
ARTB
Article description
H-A 3 MAGSV M20 N.GEW. BOX MT BASE. U.O.
WG
Weight
60.0
g
VPE
Package [pc]
10