피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
EPIC® H-B 10 TBF-LB Art. Nr. 70042200
LAPP
EPIC® Industrial Connectors
EPIC® Rectangular connectors
EPIC® Housing
EPIC® H-B 10 Housing
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lapp_kabel/epic-industrie/rechtecksteckverbinder/epic_gehaeuse/epic_h_b_10_gehaeuse/epic_h_b_10_tbf_lb_asmtab.prj},{NB=EPIC H-B 10 TBF-LB Art. Nr. 70042200},{ATN=70042200},{WG=200.0},{VPE=10},{SE=452},{V=2},{EAN=4044773578225},{ARTB=EPIC H-B 10 TBF-LB 21 ZW},{IDNR=},{MD=EPIC H-B 10 TBF-LB 21 ZW},{PG=PG 21},{M=-},{EDZ=LAPP.70042200.edz},{GTIN=4044773578225},{CTN=85369010},{TC=70042200},{BU=ST},{WU=g},{W=0.2},{AAO677=LAPP},{MANUFACTURER_URL=https://www.lappgroup.com},{AAQ326=https://products.lappgroup.com/artno=70042200},{AAO676=70042200},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=Aluminium die casting},{DESCRIPTION_LONG=EPIC® H-B 10 TBF-LB 21 ZW; Cable Coupler Hoods; Size: 10B; Connector design: Standard; Single Lever; Number of cable entries: 1; Aluminium, Powder-coated; IP protection rating mounted: IP 65}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
EPIC® H-B 10 TBF-LB - Housing
Bill of material
EPIC® H-B 10 TBF-LB Art. Nr. 70042200
EAN
International article number
4044773578225
4044773578225
ATN
Article number
70042200
70042200
ARTB
Article description
EPIC H-B 10 TBF-LB 21 ZW
EPIC H-B 10 TBF-LB 21 ZW
PG
Thread PG
PG 21
PG 21
M
Thread Metric
-
-
WG
Weight
200.0
200.0
g
VPE
Package [pc]
10