피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® SHZ-XL PG 16 Art. Nr. 52023720
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable glands plastic or metal PG
SKINDICHT® strain relief / Bending protection
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_kabelversc_kunststoff_oder_metall_pg/skindicht_zugentlastung_biegeschutz/shz_xl.prj},{NB=SKINDICHT SHZ-XL PG 16 Art. Nr. 52023720(F=8)},{EAN=4044773353099},{ATN=52023720},{PG=PG 16},{ID=20.000},{RS=1.500},{FMIN=8.0},{FMAX=16.0},{F=8},{NDM=22.5},{KDM=21.2},{SW1=24},{A1=26.7},{SW2=24},{A2=27.4},{C=50.5},{D=15.0},{E=18.5},{G=36.0},{H=13.5},{J=4.3},{K=4.0},{L=28.5},{N=5.0},{SCH=2.0},{MATERIAL=Messing vernickelt},{SW=0},{VPE=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SKINDICHT® SHZ-XL - Cable gland brass with single strain relief clamp and long connection thread
Bill of material
SKINDICHT® SHZ-XL PG 16 Art. Nr. 52023720
EAN
International article number
4044773353099
4044773353099
ATN
Article number
52023720
52023720
PG
Thread
PG 16
PG 16
FMIN
Klemmbereich min.
8.0
8.0
mm
FMAX
Klemmbereich max.
16.0
16.0
mm
F
Cable
mm
값 입력 F
Cable
mm
cm
inch
ft
확인
SW1
Wrench size
24
24
mm
A1
Width across corners
26.7
26.7
mm
SW2
Wrench size
24
24
mm
A2
Width across corners
27.4
27.4
mm
C
50.5
50.5
mm
D
15.0
mm
MATERIAL
Material
Brass, nickel-plated
VPE
Package [Pc]
25
25