품질보증 정보
카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 488 - D = Φ 25 x L 45 5.1 Wellenadapter Variante 2
LEANTECHNIK
Accessories lean SL gear
Shaft adapter
Shaft adapter variant 2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lean_sl_getriebe/wellenadapter/wellenadapter_variante_2/500_488_51_wellenadapter_variante_2.prj},{NB=500 488_5.1 Wellenadapter Variante 2-25-45},{IDNR=500 488_5.1 Wellenadapter Variante 2},{CON=500 488},{BEZ=5.1 Wellenadapter Variante 2},{INFO=Info PDF},{A=57},{B=40},{C=9},{D=25},{E=38 H7 tief 3},{F=46},{G=6.2},{H=2.5},{I=3.5},{L=45},{MT=152},{PW=PG 20},{CNSMASSEXACT=0.94},{INFOPAGE=wellenadapter1},{CNSORDERNOHELP=500 488}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 488 - 5.1 Wellenadapter Variante 2
Bill of material
500 488 - D = Φ 25 x L 45_5.1 Wellenadapter Variante 2
CNSORDERNO
Part number
500 488 - D = Φ 25 x L 45
BEZ
Description
5.1 Wellenadapter Variante 2
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diameter
57
mm
B
Length
40
mm
C
Length
9
mm
D
Diameter
mm
값 입력 D
Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
E
Diameter
38 H7 deep 3
F
Diameter
46
mm
G
Diameter
6.2
mm
H
Length
2.5
mm
I
Length
3.5
mm
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
MT
Max. torque
152
Nm
PW
Profile shaft
PG 20
CNSMASSEXACT
Weight
0.94
kg