目錄: Lechler
Created: 10.07.2008
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Lechler
LECHLER 0402281Y00
Lechler
Accessories
Socket
040228
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{lechler/zubehoer/muffen/040228/040_228.prj},{NB=LECHLER_0402281Y00},{IDNR=},{TYPE=040228},{MAT=1Y},{R=0},{G=G1/4},{H1=18},{H2=12},{D2=17},{GEW=16},{GNDM=13.157},{GKDM=11.445}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
Series - 040228 - Welding sleeve
明细表
LECHLER_0402281Y00
TYPE
Type
040228
MAT
Material-Nr.
1.4404
1.4404
R
Radius
0.000
10.000
13.000
16.000
20.000
25.000
31.000
0.000
10.000
13.000
16.000
20.000
25.000
31.000
°
G
ISO 228
G1/4
H1
Dimensions
18
mm
H2
Dimensions
12
mm
D2
Dimensions Ø
17
mm
GEW
Weight
16
g