피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
LLQ32B3
LILAI Chain
Roller chain guide/sprocket
Roller Chain Guide
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/llq_type.prj},{NB=LLQ32B3},{MODEL=LLQ32B3},{TYPE=LLQ Type Three roller chain guide},{CIM=32B-3},{BB=2'' x 31 mm},{B=146},{H=25},{HD1=39.6},{MATERIAL=UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
LLQ Type Three roller chain guide - Roller chain guide
Bill of material
LLQ32B3
MODEL
Model
LLQ32B3
LLQ32B3
CIM
Chain ISO model
32B-3
32B-3
BB
EN or ASTM
2'' x 31 mm
2'' x 31 mm
B
146
146
mm
H
25
25
mm
HD1
Hd1
39.6
39.6
mm
MATERIAL
Material
UPE
REMARK
Remark
2 m/PC, large quantity and customizable length