??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
重载转弯网带链 - T-2700 系列
明细表
T-2700-W:510-L:2
MODEL
型号
T-2700 重载转弯网带链
SERIES
系列
T-2700 系列
APPLICATION
应用
主要适合应用于有速度需求,重载包装物品是以圆弧轨道进行输送,主要适合应用在热缩膜包装物品、各种纸箱输送,被广泛用于瓶装和罐装、制药、包装机输送行业
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
PM
销轴材质
PBT
MBC
网带颜色
咖啡色
W
网带宽度
mm
WEIGHT
重量
kg/m^2
L
标准节距的倍数
RI
内径Ri转弯半径
mm
RM
中心Rm转弯半径
mm
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=255+85*N