??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LIMON
Description
ITO160 - Belt Driven Linear Actuator
Bill of material
ITO160-100-D01-G1-10-P1
ITEM
Item NO.
ITO160
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
SS
Slide Size
No mark : Standard Slider
MMP
Motor Mounting Positon
AB
Auxiliary Block
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
POS1
Position of
mm
MT
Motor type
HDC
Hole dimension of coupling
mm
Введите значение для HDC
Hole dimension of coupling
mm
cm
inch
ft
IM
Installation method
NO
Number
0
PS
Photoelectric Sensor
L
530 mm
WEIGHT
Weight
17.4 kg