您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LDC180-0-C-L5-D-FA-A-L1000(2000)-B-T2
LIND
LDC系列
LDC180
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{lind/ldc_serise/ldc180series/ldc180_asmtab.prj},{NB=LDC180-0-C-L5-D-FA-A-L1000(2000)-B-T2},{MODEL=LDC180},{SD=80},{STROKE=0},{ACCURACY=C},{LEAD=L5},{MIT=D},{INSTALLATION=-FA},{CONNECTION=A},{MOTOR=},{MP=1000},{SPEED=(2000)},{MB=L},{BRAKE=-B},{RATIO=},{LS=T2},{PPATH=assemblies/ldc180_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
LIND
描述
LDC180 - 重载型电动缸
明细表
LDC180-0-C-L5-D-FA-A-L1000(2000)-B-T2
MODEL
系列型号
LDC180
SD
丝杆直径
80
STROKE
行程
ACCURACY
精度等级
C:转造C7
P:研磨C5
C:转造C7
P:研磨C5
LEAD
导程
L5
L10
L20
L5
L10
L20
MIT
马达安装方式
D:直接安装
P:间接安装
D:直接安装
P:间接安装
INSTALLATION
安装方式
FA:前法兰(方法兰)
FA2:前法兰(圆法兰)
FB:后法兰
TC:耳轴
LA:侧面
CA:单耳环
CB:双耳环
FA:前法兰(方法兰)
FA2:前法兰(圆法兰)
FB:后法兰
TC:耳轴
LA:侧面
CA:单耳环
CB:双耳环
CONNECTION
前端接头
A: 外螺纹
B: 内螺纹
J:关节轴承
A: 外螺纹
B: 内螺纹
J:关节轴承
MOTOR
马达
我司配电机
Z:客户自配电机
我司配电机
Z:客户自配电机
MP
电机功率
1000
1500
2000
1000
1500
2000
W
SPEED
转速
(2000)
(3000)
(2000)
(3000)
rpm
MB
电机品牌
L:灵德
P:松下
M:三菱
SM: 西门子
T:台达
O:其他
L:灵德
P:松下
M:三菱
SM: 西门子
T:台达
O:其他
BRAKE
刹车
B:带刹车
B:带刹车
RATIO
速比
无
JS3:速比3
JS3:速比4
无
JS3:速比3
JS3:速比4
LS
限位开关
T2:2个
T3:3个
T2:2个
T3:3个