피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
66422600
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 319
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din319/kk_din319_pf_form_l.prj},{NB=66422600},{ARTNR=66422600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Duroplast PF31 (Phenolharz), schlagfest, schwarz, hochglanzpoliert},{HW=Empfohlene Wellentoleranz: h9},{AUSF=L: mit Klemmhülse (Toleranzring)},{D1=25},{D5=8},{D6=15},{H=22.5},{T5=15},{GEW=9.9},{CTN=39269097}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN319-L-PF31-ZAS - Ball Knobs DIN 319 PF Version L, Plastic, Press-On Type
Bill of material
66422600
ARTNR
Product No.
66422600
66422600
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Plastic black
MAT
Material
Plastic Duroplast PF31 (phenolic resin), impact resistant, black, high-gloss finish
HW
Note
Recommended shaft tolerance: h9
AUSF
Version
L: With clamp bush (tolerance ring)
D1
d1
25
25
mm
D5
d5
8
8
mm
D6
d6
15
15
mm
H
h
22.5
22.5
mm
T5
t5
15
15
mm
GEW
Weight
9.9
9.9
g
CTN
Customs tariff number
39269097