??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 19
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
ZRR-T5-BR10-AZE - T型齿形皮带轮,公制节距T5,2个法兰盘,由乙缩醛树脂制成,齿形皮带宽度10毫米
明细表
16252000
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色塑料
MAT
材料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
BZ
名称
ZRB
齿带宽度
10 mm
Z
齿数
AZ
外Ø滑轮
mm
AB
外直径法兰盘轮
mm
D
d
mm
ND
mm
NL
8 mm
DI
Di
mm
F
1.25 mm
B1
b
11.5 mm
L
22 mm
C
网页宽度c
mm
B
mm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84839089