Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
62399150B1
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
夹持环,有槽
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geschlitzt/geschl_klr_b1_u_b2_rf.prj},{NB=62399150B1},{ARTNR=62399150B1},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70},{D1=50},{D2=82},{R=84.2},{B=19},{SDIN912=M8 x 25},{M=66.0},{B1=8.5},{G1=M8},{B2=6.5},{G2=M6},{GEW=428},{GG=8},{D1B2=11.0},{TB2=6.4},{A=34.0},{T=9.0},{H=9.0},{J=15},{D3=6.65},{D4=8},{F1=1},{S=1.6},{TN=geschl_klr_typ_b1_rf_50},{AUSF=1},{PPATH=geschl_klr_b1_u_b2_sbl.prj},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GESCHL-KLR-B1-B2-RF - 槽型夹持环-设计B1和B2,不锈钢
明细表
62399150B1
ARTNR
产品编号
62399150B1
62399150B1
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不锈钢A2-70
D1
d1
50
50
mm
D2
d2
82
82
mm
R
R最大。
84.2
84.2
mm
B
b - +0.08mm / -0.25mm
19
19
mm
SDIN912
螺丝 DIN 912
M8 x 25
M8 x 25
M
m
66.0
66.0
mm
B1
8.5
8.5
mm
G1
G1* - * 适用于B1的螺栓尺寸
M8
M8
mm
B2
6.5
6.5
mm
G2
G2** - 适用于B2的螺丝尺寸
M6
M6
mm
GEW
重量
428
428
g
CTN
海关税则号
84839089