??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-AP-LR-FST-PL-SWA - 仪器脚轮,带刹车和穿孔板的旋转脚轮,橡胶绷带 TPE,重型设计
明细表
77716100
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材质
货叉:钢板,镀锌,胎面:热塑橡胶,灰色。轮子中心:塑料,螺栓连接,轮子轴承:滚珠轴承
AUSF
版本
带制动器和穿孔板的旋转脚轮,轮体带 TPE 橡胶绷带,灰色
ROT
旋转
D
mm
B
mm
H
mm
A
mm
R
mm
D1
d
9 mm
P
95 mm
P1
70 mm
M
75 mm
N
45 mm
TK
负载能力
kg
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
87169090