피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
48323446
MÄDLER
Drive Element
Idlers and Travel-Wheel Sytems RB/I
Travel-Wheel Systems and Geared Motors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/radbloecke_u_getriebemotoren/getriebemotoren_rbm-1_gr250.prj},{NB=48323446},{ARTNR=48323446},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium blau},{MAT=Gehäuse: Aluminium, blau lackiert (RAL 5009), Zahnräder: Schräg verzahnt, einsatzgehärtet, dauerfest, Motor: Drehstrom-Bremsmotor 400 V 50 Hz, polumschaltbar für zwei Fahrgeschwindigkeiten, Schmierung: Mineralisches Öl},{HW=Auswahltabellen für Radblockantriebe - siehe Katalogseite},{HW1=CAD-Modelle auf Anfrage.},{M=100A8/2},{P=1.20},{UE=49:1},{A=3.20},{GEW=66},{CTN=84834021},{MT=9},{RBG=250},{L=300},{HG=190},{W=750},{WA=672},{AC=196},{AG=133},{XG=12.0},{XK=27.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-GETRIEBEMOTOREN-RBM/I-GR250 - Geared Motors RBM/I for Travel-Wheel System Size 250
Bill of material
48323446
ARTNR
Product No.
48323446
48323446
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium blue
MAT
Material
Housing: Aluminium, painted blue (RAL 5009), Gears: bevel-gear system, case hardened, fatigue endurable, Motor: Three-phase AC, Lubrication: Mineral oil
HW
Note
Selection Tales for Travel-Wheel Systems - see catalogue page
HW1
Note
CAD-Modelle auf Anfrage.
M
Motor Type
100A8/2
100A8/2
P
P* - Values at double-pole operation (high speeds)
1.20
1.20
kW
UE
i - Ratio
49:1
49:1
A
Current* - Values at double-pole operation (high speeds)
3.20
3.20
A
GEW
Weight
66
66
kg
CTN
Customs tariff number
84834021
MT
Dimensions
9
9
RBG
Travel-Wheel Size
250
L
300
300
mm
HG
190
190
mm
W
750
750
mm
WA
672
672
mm
AC
196
196
mm
AG
133
133
mm
XG
XG - Version G
12.0
12.0
mm
XK
XK - Version K
27.0
27.0
mm