??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M2.5-B25-C45-HRC54 - Engrenages cylindriques avec moyeu unilatéral, Steel C45, denture trempée par induction, module 2,5
Nomenclature
23288124
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
钢制
MAT
Matériau
Acier C45, denture trempée par induction 54 +4 HRC
M
Module
2.5
Z
Nombre de dents
B
b
25 mm
DA
da
mm
D
d
mm
ND
mm
NL
20 mm
BH7
B - H7
mm
MD
MD* admissible - bases de calcul voir page 197
Nm
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089