Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
23355240
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
带钢芯的塑料正齿轮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_kunststoff_mit_stahlkern/stzr_k-st-kern_m3_sw.prj},{NB=23355240},{ARTNR=23355240},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff PA 12 G, schwarz, Stahlkern: Stahl},{M=3},{Z=40},{B=30},{DA=126.0},{D=120.0},{NL=20},{ND=85},{SK=75},{BH7=20},{MD=52.4},{GEW=1837},{C=0.5010},{DF=112.998},{T0=9.4248},{R1=0.60},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STZR-M3-B30-PA12G-SW-ST-KERN - 正齿轮由黑色塑料制成,带钢芯,模块3,齿宽30mm
明细表
23355240
ARTNR
产品编号
23355240
23355240
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色塑料
MAT
材料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
M
模块
3
Z
齿数
40
40
B
b
30
mm
DA
da
126.0
126.0
mm
D
d
120.0
120.0
mm
NL
20
mm
ND
85
85
mm
SK
75
75
mm
BH7
B - H7
20
20
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
52.4
52.4
Nm
GEW
重量
1837
1837
g
CTN
海关税则号
84839089