??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-MR-5-30 - Contrôleur de moteur MAE pour moteurs à courant continu, pour montage sur rail DIN, Type MAE-MR-5-30
Nomenclature
43046041
PICTUREFILE
Fichier image
MANUID
N° art.
43046041
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
DESCSHORT
Brève description
Contrôleur de moteur 24V / 5A
MANUFACTURER_NAME
Nom du fabricant
Mädler GmbH
MANUTYPEDESC
Désignation du fabricant
MAE-MR-5-30
HEIGHT
Hauteur
85 mm
DEPTH
Profondeur
70.4 mm
WIDTH
Largeur
17.5 mm
NOMINAL_CURRENT
Courant nominal
5 A
RATED_CURRENT__IN__FOR_THE_POWER_LOSS_SPECIFICATION
Courant assigné [In] pour indiquer la puissance dissipée
5 A
COLOR
Couleur
vert
CERTIFICATE_APPROVAL
Certificat/approbation
CE
ADDRESS_OF_ADDITIONAL_LINK
référence en ligne supplémentaire
https://www.maedler.de
ORDERUNIT
Unité de commande
Pièce
CONTENTUNIT
Unité de contenu
Pièce
WEIGHT
Poids
72 g
CTN
Numéro de tarif douanier
85044084
MATK
Matériau Désignation abrégée