피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: MARUYASU
생성됨: 09.20.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MARUYASU
MMX2-VG-SD2-103-50-30-K-12.5-A
MARUYASU
MINI series
MMX2
SD2
VG (Meandering Less)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{maruyasu/mini_series/mmx2/sd2/vg_meandering_less/sd2_standard_asmtab.prj},{NB=MMX2-VG-SD2-103-50-30-K-12.5-A_(60)},{IDNR=},{TYPE=VG},{MOT=SD2},{SPT=STD},{NUM=15},{S=Normal},{TT=Standard},{W=50},{L=30},{PW=25},{ST=K-12.5},{MT=A},{V=1},{POD=60},{PART1=FL_1},{PART2=D_2_2},{PART3=T_1_2},{PART4=T_1_2},{PART5=},{PART6=},{PART7=},{PART8=},{PART9=},{PART10=},{PART11=},{BWX=50,75,100,150,200,250,300,400,500 },{BWX1=100,150,200,250,300,400,500 },{PODMIN1=60.000},{DD=90.000},{PCF=0},{PPATH=../../parts/mmx2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MARUYASU
Description
MMX2-VG-SD2 - Meandering Less-Standard
Bill of material
MMX2-VG-SD2-103-50-30-K-12.5-A
S
Speed
Normal
TT
Type of tail
Standard
RE1
RE2
RE3
BL1
BL2
BL3
Standard
RE1
RE2
RE3
BL1
BL2
BL3
W
Belt Width
50
75
100
150
200
250
300
400
500
50
75
100
150
200
250
300
400
500
L
Length (Min.L>= Belt widthX1)
cm
값 입력 L
Length (Min.L>= Belt widthX1)
mm
cm
inch
ft
확인
PW
Power
25
40
60
25
40
60
ST
Speed type
K-12.5
U-12.5
K-15
U-15
K-18
U-18
K-25
U-25
K-30
U-30
K-36
U-36
K-50
U-50
K-60
U-60
K-75
U-75
K-90
U-90
K-100
U-100
K-120
U-120
K-150
U-150
K-180
U-180
DC-15
DC-30
DC-75
K-12.5
U-12.5
K-15
U-15
K-18
U-18
K-25
U-25
K-30
U-30
K-36
U-36
K-50
U-50
K-60
U-60
K-75
U-75
K-90
U-90
K-100
U-100
K-120
U-120
K-150
U-150
K-180
U-180
DC-15
DC-30
DC-75
MT
Motor type
Sumitomo
Oriental
Sumitomo
Oriental
V
Voltage
Single phase AC100V
Single phase AC200V
Three phase AC200V
Single phase AC100V
Single phase AC200V
Three phase AC200V
POD
Position of drive
mm